Pubblica i tuoi prodotti
Viva Akva pensilina per fermata d'autobus
Viva Akva pensilina per fermata d'autobus
Viva Akva pensilina per fermata d'autobus
Viva Akva pensilina per fermata d'autobus
Viva Akva pensilina per fermata d'autobus
Viva Akva pensilina per fermata d'autobus

    Viva Akva pensilina per fermata d'autobus

    4.9 su 5 stelle4.9(9 recensioni)

    Simple and elegant ViVa Akva bus shelter offers a compact and transparent solution for urban streets. We also are willing to make bespoke modifications to certain projects for example Hammerglass bulletproof side and rear glasses, longer attached shelter lines, lighting etc.

    Greenroofs are now an option for our shelters!

    All of our shelters are CE certified.

    ViVa Akva shelters are designed and manufactured in Finland.

    Voce di capitolato
    • ViVa

      Akva bus shelters frame is made of high grade powder coated steel.

      Glass elements are tempered glass and we offer an option of bulletproof

      tempered glass. Roof is made of polycarbonate. 

      You can equip the shelter with our litter bins and ashtrays. GREENROOF option is also available.

      ViVa Akva is a modular shelter concept, please see other options from our webpage Lehtovuori.fi.

      Technical information:

      - Measurements (w*h*d): 4000*2530*1550 mm

      - Standard colours: RAL7024 (graphite grey), other RAL colours are available also. Make sure of the availability from our customer service.

      - Materials: zinc rich primer coated steel frame, powder coated / polycarbonate roof / tempered glass walls

      - Material thickness (frame): 80*80 mm 

      - Design and manufacturing: Lehtovuori Oy, Finland 

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoakva
    • Famiglia di prodottoShelter
    • Gruppo di famigliaBus shelter
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2530
    • Larghezza (mm)4000
    • Profondità (mm)1550
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFinlandia
    • Prodotto inFinlandia
    • Peso Netto (Kg)580
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015SL_80_10_10
    • Descrizione Uniclass 2015Bus stops
    • Codice CSI MasterFormat 201410 73 43
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Transportation Stop Shelters
    • Numero OmniClass23-19 29 13 13 11
    • Titolo OmniClassBus Stop Shelters