Pubblica i tuoi prodotti
FiPo, bicycle stand, frame locking, bicycle bollard
FiPo, bicycle stand, frame locking, bicycle bollard
FiPo, bicycle stand, frame locking, bicycle bollard
FiPo, bicycle stand, frame locking, bicycle bollard

    FiPo, bicycle stand, frame locking, bicycle bollard

    FINBIN FiPo bike stand functions as a stylish bicycle frame locking stand for two bicycles. It can also be used as a light bollard. 

    FiPo can be installed straight onto the surface or under the pavement with the flange. It is also possible to install with a under the ground post which is then concreted to place. Ask more from our customer service!


    Voce di capitolato
    • Dimensions (mm)
      - Height 1000 mm
      - Width / depth 80/80 mm (flange 180/180 mm)

      Material
      Powder coated galvanized steel

      Standard colours
      RAL7024 / 9005 / Finbin Black 1945 (metallic black) / ask other colours from our customer service

      Designed and manufactured in Finland.

      Manufacturer: Lehtovuori Oy / FINBIN


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofipo-bicycle-stand-bollard
    • Famiglia di prodottoBicycle parking
    • Gruppo di famigliaBicycle parking
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1000
    • Larghezza (mm)80
    • Profondità (mm)80
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inFinlandia
    • Prodotto inFinlandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numero OmniClass23-11 29 11
    • Titolo OmniClassBicycle Racks and Shelters