Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
finjabetong/products/e750d318-e273-492d-bacb-5afb49507c04
Home
Categorie
Materiali da costruzione
Materiali da costruzione - Altro
Prefabricated element of foundation-F
Non disponibile in Stati Uniti
Finja Betong AB
Follow
Prefabricated element of foundation-F
F-element is ideally suited for brick facades with homogeneous wall or wooden frame. Bottom plate of S200 or S300.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Length: straight 1200 and corners 600 + 600 mm, Height: 300 and 400 mm
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
F-element
Famiglia di prodotto
Element of foundation and Foam insulation board
Gruppo di famiglia
Insulated prefabricated element of foundation
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2020-02-06
Numero di versione
1
Larghezza (mm)
1200
Profondità (mm)
583
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.finja.se/produkter/grund-cellplast/f-element-s200?id=6430080
Istruzioni di installazione
https://www.finja.se/storage/ma/3e61574f86234984873029a1a0b41d97/8fc65716a7c7423081ef061cdf484529/pdf/B39A3F31017D76A40865383512130A560E7A6E3C/F-element_AA_sv.pdf
Descrizione Tecnica
https://www.finja.se/storage/ma/c87c27ca98904d40bab7a6e74d759c3c/4e0f6ce20fac45368e188c8b84eb2bb3/pdf/8DB38F827FCECCEF0B8AE9904E03E28D0B6E7465/F-element%20S200%20_PB_sv.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
EPS
Materiale secondario
Intonaco
Progettato in
Svezia
Prodotto in
Svezia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Materiali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro
Clasificazione IFC
Elemento di costruzione
Codice ETIM
EG020500
Nome ETIM
Building - insulation material
Nome UNSPSC
Thermal insulation
Codice UNSPSC
301415
Codice Uniclass 2015
Pr_25_31_48_28
Descrizione Uniclass 2015
Expanded polystyrene (EPS) bead insulation
Codice CSI MasterFormat 2014
07 00 00
Titolo CSI MasterFormat 2014
Thermal and Moisture Protection
Numero OmniClass
23-13 25 19
Titolo OmniClass
Thermal Insulation
Codice CSI UniFormat II
A10
Titolo CSI UniFormat II
FOUNDATIONS
Disponibilità Regionale
Europa
Norvegia
Svezia
Prodotti simili
VERSATEX
VERSATEX Mouldings
Download
Klimas Wkręt-Met
K - Hex head wood screw
Download
Schluter Systems
JOLLY - Finishing and edge-protection profile for outside wall corners and edges
Download
Klimas Wkręt-Met
WPCV - Screw without ribs for circumferential fittings, PH
Download
AZEK Exteriors
AZEK Captivate Prefinished Siding and Trim
Download
Schluter Systems
DILEX-AHK Cove-shaped profile for inside wall corners and floor/wall transitions
Download