Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
finjabetong/products/ce53ce06-275f-4c3f-b31a-7e5475aba7a2
Home
Categorie
Materiali da costruzione
Materiali da costruzione - Altro
Prefabricated element of foundation-I
Non disponibile in Stati Uniti
Finja Betong AB
Follow
Prefabricated element of foundation-I
I-element with brushed fiber concrete on the surface is used in new production and additional insulation of foundations.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Length: 1200 mm Thickness: 70 and 100 mm, Height: 300, 400, 500 and 600 mm
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
I-element
Famiglia di prodotto
Element of foundation and Foam insulation board
Gruppo di famiglia
Insulated prefabricated element of foundation
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2020-02-06
Numero di versione
1
Larghezza (mm)
1200
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.finja.se/produkter/grund-cellplast/i-element?id=64103002
Istruzioni di installazione
https://www.finja.se/storage/ma/445d1119505747e69561c385f12097d5/b5e355614f9243cfa3c11b7fc35334d7/pdf/1411546C7A9EE3EEA1A534B52843AB0E866B62AE/I-element_AA_sv.pdf
Descrizione Tecnica
https://www.finja.se/storage/ma/2bf88229ef5a4aa8afee34a9185a44db/e3d58c21d12a4196803784782e1a046a/pdf/B4FC044E99B1F615ADBAF44D8867D4FB64A8FEF4/I-element_PB_sv.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
EPS
Materiale secondario
Intonaco
Progettato in
Svezia
Prodotto in
Svezia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Materiali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro
Clasificazione IFC
Elemento di costruzione
Codice ETIM
EG020500
Nome ETIM
Building - insulation material
Nome UNSPSC
Thermal insulation
Codice UNSPSC
301415
Codice Uniclass 2015
Pr_25_31_48_28
Descrizione Uniclass 2015
Expanded polystyrene (EPS) bead insulation
Codice CSI MasterFormat 2014
07 00 00
Titolo CSI MasterFormat 2014
Thermal and Moisture Protection
Numero OmniClass
23-13 25 19
Titolo OmniClass
Thermal Insulation
Codice CSI UniFormat II
A10
Titolo CSI UniFormat II
FOUNDATIONS
Disponibilità Regionale
Europa
Norvegia
Svezia
Prodotti simili
Schluter Systems
JOLLY - Finishing and edge-protection profile for outside wall corners and edges
Download
Klimas Wkręt-Met
WKCS - Countersunk head construction screw
4.0
(
12
)
Download
Schluter Systems
RENO-TK Edge-protection profile with minimum reveal for sloped transitions
Download
VERSATEX
XCEED Siding by VERSATEX
Download
Klimas Wkręt-Met
WB6 - Self-tapping screw for fixing steel sheets to concrete and timber
Download
Klimas Wkręt-Met
WPCV - Screw without ribs for circumferential fittings, PH
Download