Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
finjabetong/products/d2350147-1bb9-45f8-a3ea-f748f7175bc0
Home
Categorie
Materiali da costruzione
Muratura - Blocchi e Mattoni
Foundation block
Non disponibile in Stati Uniti
Finja Betong AB
Follow
Foundation block
Facilitates the construction of base soles for gutters, walls, etc.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Compressive strength 5 MPa, category 1. Consumption: 3.34 blocks / lpm Width: 400 mm Length: 295 mm Height: 190 mm
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
Sulformsblock
Famiglia di prodotto
Blocks and Bricks
Gruppo di famiglia
Beam block
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2019-11-06
Numero di versione
1
Altezza (mm)
190
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.finja.se/produkter/block/sulformsblock
Certificazione di Prodotto
https://www.finja.se/storage/ma/c08f833620e34a50913f3df41b6aaff2/c0591f5674a243e08fc11911cb58c7c0/pdf/B96C01F54D1A94B5AE2572827A4D227663713802/Sulformsblock_PD_sv.pdf
Descrizione Tecnica
https://www.finja.se/storage/ma/05b8dd725e20486e944bcc9573fc9129/181de9d2fc9245f2b319461e1d7b74ed/pdf/C773FBA0B1080E0FB68CCF444D6222563F4D5C20/Sulformsblock_PB_sv.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Expanded clay
Materiale secondario
Cemento
Progettato in
Svezia
Prodotto in
Svezia
Peso Netto (Kg)
12
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Materiali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
Clasificazione IFC
Blocco
Nome UNSPSC
Structural building products
Codice UNSPSC
3013
Codice Uniclass 2015
Pr_20_93_52_01
Descrizione Uniclass 2015
Aggregate concrete blocks
Numero OmniClass
23-11 13 00
Titolo OmniClass
Ground Improvement Products
Codice CSI UniFormat II
A10
Titolo CSI UniFormat II
FOUNDATIONS
Disponibilità Regionale
Europa
Norvegia
Svezia
Prodotti simili
York Building Products
Architectural Masonry Units - Split Face
Download
Cherokee Brick
Ansley Park - Mississippi Handcrafted
Download
Cherokee Brick
Rae's Creek - Georgia Handcrafted
Download
York Building Products
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Download
Cherokee Brick
Old French Quarter - Georgia Handcrafted
Download
Asociación HISPALYT
Half brick thick, perforated facing brick masonry. LP11,5-cv
Download