Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
finjabetong/products/13d67b7c-be87-413f-b0b5-f52121cafcef
Home
Categorie
Materiali da costruzione
Muratura - Blocchi e Mattoni
U-shaped block
Non disponibile in Stati Uniti
Finja Betong AB
Follow
U-shaped block
U-shaped blocks are usually used in the top layer of walls, as beam blocks or as local reinforcement in a wall construction.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Compressive strength 5 MPa, category 1. Consumption: 3.34 blocks / lpm, 190: 1.67 blocks / lpm Width: 190/250/290/350/400 mm Length: 295 mm, 190: 590 mm Height: 190 mm
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
U-Block
Famiglia di prodotto
Blocks and Bricks
Gruppo di famiglia
Beam block
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2019-11-06
Numero di versione
1
Altezza (mm)
190
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.finja.se/produkter/block/u-block?id=11351930
Istruzioni di installazione
https://www.finja.se/storage/ma/7e22bb34bdcf4df78b23d3897a2251bd/87b518f94cb14091bc74fe298c866984/pdf/5BFF2841DF9FFC034FE104F7D6FAFAA706ECCE8B/Arbetsanvisning%20Murblock_AA_sv.pdf
Certificazione di Prodotto
https://www.finja.se/storage/ma/384ed52e59fd4e59bb280718641275fa/8338b5a9aa454f278c2a70e8a1a1dfc1/pdf/0FC9D9697BAC27232F23E633D1890716BA186F72/U-Block_PD_sv.pdf
Descrizione Tecnica
https://www.finja.se/storage/ma/813398737a7c48398ca4670df7d6526b/a090a9c11faa4c778e24d1cd89ebb353/pdf/EB7794491FA72630582CDD8D97F4EE09D354E5E1/U-Block_PB_sv.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Expanded clay
Materiale secondario
Cemento
Progettato in
Svezia
Prodotto in
Svezia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Materiali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
Clasificazione IFC
Blocco
Nome UNSPSC
Structural building products
Codice UNSPSC
3013
Codice Uniclass 2015
Pr_20_93_51_02
Descrizione Uniclass 2015
Aggregate concrete infill blocks
Numero OmniClass
23-15 15 21
Titolo OmniClass
Wall Blocks
Codice CSI UniFormat II
B2010
Titolo CSI UniFormat II
Exterior Walls
Disponibilità Regionale
Europa
Norvegia
Svezia
Prodotti simili
York Building Products
Architectural Masonry Units - Split Face
Download
Cherokee Brick
Ansley Park - Mississippi Handcrafted
Download
Cherokee Brick
Rae's Creek - Georgia Handcrafted
Download
York Building Products
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Download
Cherokee Brick
Old French Quarter - Georgia Handcrafted
Download
Asociación HISPALYT
Half brick thick, perforated facing brick masonry. LP11,5-cv
Download