Pubblica i tuoi prodotti
Fintop+  Kitchen worktop
Fintop+  Kitchen worktop
    Finsa

    Fintop+ Kitchen worktop

    3.8 su 5 stelle3.8(6 recensioni)
    Kitchen worktop with anti-bacterial protection, 3660x630 mm, available in 20,30 or 38 mm thickness. Made of superpan ® decor moisture resistant melamine faced enhanced patented panel, double postformed in 3 mm radius. Decorative surface with back edging for added insulation. Supplied with a protective film. Available in 27 different colours or designs.
    Voce di capitolato
    • Kitchen worktop FINTOP+ by FINSA, with anti-bacterial protection, 3660x630 mm, available in 20,30 or 38 mm thickness. Made of superpan ® decor moisture resistant melamine faced enhanced patented panel, double postformed in 3 mm radius. Decorative surface with back edging for added insulation. Supplied with a protective film. Available in 27 different colours or designs.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFinsa-worktops-fintop-plus
    • Famiglia di prodottoFinsa Process - Kitchen cabinets
    • Gruppo di famigliaFINTOP+ worktops
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-30
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)3660
    • Profondità (mm)630
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolato
    • Materiale secondarioMelamina
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Piani di lavoro & Top
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_45
    • Descrizione Uniclass 2015Kitchen worktops