Pubblica i tuoi prodotti
Fibracolour EZ : Coloured MDF
Fibracolour EZ : Coloured MDF
Fibracolour EZ : Coloured MDF
    Finsa

    Fibracolour EZ : Coloured MDF

    FINSA’s Fibracolour Range is composed of decorative boards made of wood fibers (MDF) colored throughout. This proposal includes the Black and Gray Fibracolour,
    and the latest releases in Yellow, Blue, Red and Anthracite.

    Voce di capitolato
    • FINSA’s Fibracolour Range is composed of decorative boards made of wood fibers (MDF) colored throughout. This proposal includes the Black and Gray Fibracolour,
      and the latest releases in Yellow, Blue, Red and Anthracite.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFibracolour-ez
    • Famiglia di prodottoFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • Gruppo di famigliaFibracolour
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2850
    • Larghezza (mm)2100
    • Profondità (mm)19
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)81
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Legno
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Nome UNSPSCWood sheathing or sheets
    • Codice UNSPSC30103604
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_43_53
    • Descrizione Uniclass 2015Medium density fibreboard (MDF) lining boards
    • Codice CSI MasterFormat 201406 42 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
    • Numero OmniClass23-15 15 15 17
    • Titolo OmniClassWood Based Wall Cladding Panels
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes