Pubblica i tuoi prodotti
Thermopine decking 2400x100x20 mm
Finsa

Thermopine decking 2400x100x20 mm

SAVIA Thermopine decking board is made from Iberian pine with a heat treatment to improve its performance. Environmentally friendly and weather resistant. Grooved on one side. Board dimension 2400x100 mm and 20 mm thickness.

Voce di capitolato
  • SAVIA Thermopine decking board is made from Iberian pine with a heat treatment to improve its performance. Environmentally friendly and weather resistant. Grooved on one side. Board dimension 2400x100 mm and 20 mm thickness.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoThermopine-deck-100-20
  • Famiglia di prodottoFacades Savia
  • Gruppo di famigliaOrixe
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)20
  • Larghezza (mm)100
  • Profondità (mm)2400
Relativo a
  • Materiale principaleThermowood®
  • Materiale secondarioPino
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Legno
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Nome UNSPSCWood planks
  • Codice UNSPSC30103605
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_97_54
  • Descrizione Uniclass 2015Modified wood boards
  • Codice CSI MasterFormat 201406 15 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Decking

Disponibilità Regionale

Europa