Pubblica i tuoi prodotti
FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet
    FireKing

    FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet

    FireKing's Safe-In-A-File is cleverly designed to conceal a spacious safe behind a false top drawer panel. Three-drawer vertical legal-size 31" depth Safe-In-A-File. Included in the topmost file of each FireKing Safe-In-A-File Cabinet is a fire-resistant safe providing even more protection. This Safe-In-A-File is ideal for the small or home office. 

    As Featured on Amazon.com

    Voce di capitolato
    • Exterior: 20 13/16" (527 mm) x 40 1/2" (1029 mm) x 31 9/16" (802 mm) 

      Interior: 15 1/4" (387 mm) x 10 3/8" (264 mm) x 26" (660 mm) 

      Weight: 644 lbs 

      Safe-in-a-File Cabinet - 3 Drawer - Legal ; 31" Depth (3-2131-C SF)

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFireKing-3-2131-CIWSF-Safe-In-A-File-Cabinet
    • Famiglia di prodottoCabinets
    • Gruppo di famigliaFireproof
    • TipoDocumentazione (solo informazioni)
    • Data di pubblicazione2019-03-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)40.5
    • Larghezza (pollici)20.81
    • Profondità (pollici)31.56
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)644
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Codice UNSPSC30161801
    • Codice CSI MasterFormat 201412 51 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Filing Cabinets
    • Numero OmniClass23-13 25 11
    • Titolo OmniClassFireproofing