Pubblica i tuoi prodotti
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
    FireKing

    FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe

    1/2 Hour Fire Safes are an economical yet uncompromisingly effective security solution for protecting your documents and other vital assets. Carrying a 30-minute fire rating and water resistance, the FireKing 1/2 Hour Fire Safe provides peace of mind in protecting your assets from multiple hazards.The all heavy steel construction safe is equipped with an electronic lock for basic theft security, deterring burglary and shrinkage. 

    As Featured on Amazon.com

    Voce di capitolato
    • Exterior: 21 3/5" (549 mm) x 27 4/5" (706 mm) x 19" (483 mm) 

      Interior: 18 1/2" (470 mm) x 24 1/4" (616 mm) x 15 1/2" (394 mm) 

      Weight: 187 lbs (85 kg) 

      Inclusions: Carpeted interior, 2 adj shelves 

      Lock Options: Electronic Lock 

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFireKing-KF2418HBLE-Half-Hour-Fire-and-Water-Safe
    • Famiglia di prodottoCabinets
    • Gruppo di famigliaSafes
    • TipoDocumentazione (solo informazioni)
    • Data di pubblicazione2019-03-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)27.8
    • Larghezza (pollici)21.6
    • Profondità (pollici)19
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)187
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Codice UNSPSC30161801
    • Codice CSI MasterFormat 201401 86 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fire Suppression Performance Requirements
    • Numero OmniClass23-21 35 21 11
    • Titolo OmniClassSafes