Pubblica i tuoi prodotti
Bolt anchor FAZ II
fischer

Bolt anchor FAZ II

4.3 su 5 stelle4.3(47 recensioni)
The fischer bolt anchor FAZ II is a steel anchor for the highest requirements. Heavy loads can be secured in cracked concrete using the steel anchor. Thanks to its easy installation, the FAZ II can be used extremely flexibly. The tried-and-tested expansion clip safely introduces the loads into the concrete and enables top load-bearing capacity. The steel anchor is ideal for the anchoring of railings, cable trays, and cantilevers, for example.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofischer-anchor-faz2
  • Famiglia di prodottoAnchors
  • Gruppo di famigliaSteel fixings
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-11-11
  • Numero di versione4
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Ancoranti
  • Clasificazione IFCFissagio meccanico
  • Codice ETIMEC002335
  • Nome ETIMWedge anchor
  • Nome UNSPSCMechanical connectors
  • Codice UNSPSC39121408
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_29_03_28
  • Descrizione Uniclass 2015Expansion anchors
  • Codice CSI MasterFormat 201405 05 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Post-Installed Concrete Anchors
  • Numero OmniClass23-13 23 11 15 11
  • Titolo OmniClassExpansion Anchors
  • Codice CSI UniFormat IIF1030
  • Titolo CSI UniFormat IISpecial Construction Systems

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Africa Nord America