Pubblica i tuoi prodotti
Sprinkler clamp FRSP
fischer

Sprinkler clamp FRSP

The fischer sprinkler clamp FRSP is a solution with FM and UL approval for the fixing of sprinkler pipes. The sprinkler loop is made from high-quality steel DC 01 acc. to  EN 10130. 

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofischer-sprinkler-clamp-frsp
  • Famiglia di prodottoInstallation systems
  • Gruppo di famigliaPipe clamps
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-11-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Impianti sprinkler
  • Clasificazione IFCProxy Elemento di Costruzione
  • Codice ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Nome UNSPSCFire sprinkler systems
  • Codice UNSPSC46191602
  • Codice Uniclass 2015Ss_55_30_96_85
  • Descrizione Uniclass 2015Sprinkler systems
  • Codice CSI MasterFormat 201421 13 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fire-Suppression Sprinkler Systems
  • Codice CSI UniFormat IID4090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther Fire Protection Systems

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa