Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
fisher-and-paykel/products/07d690fa-486c-4470-8b5e-9fcb7c67691b
Home
Categorie
Cucine
Cucina - Elettrodomestici
30" Series 7 5 Burner Gas Cooktop, Natural Gas-CG305DNGX1_N
Disponibile in Stati Uniti
Fisher & Paykel
Follow
30" Series 7 5 Burner Gas Cooktop, Natural Gas-CG305DNGX1_N
Put on a wok, set a small pan to a simmer, or sear a steak. There's plenty of room for your cooking creativity.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
CG305DNGX1_N-81459
Tipo
Digital Inventory (Products)
Data di pubblicazione
2022-06-07
Numero di versione
1
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio
Progettato in
Nuova Zelanda
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucine - Cucina - Elettrodomestici
Disponibilità Regionale
Nord America
Canada
Stati Uniti
Prodotti simili
Fisher & Paykel
36" Series 7 Professional 6 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV3-366-N
4.6
(
25
)
Download
Fisher & Paykel
Freestanding Refrigerator Freezer, 63.5cm, 380L-RF402BRXFD5
4.7
(
28
)
Download
Fisher & Paykel
32" Series 7 Integrated French Door Refrigerator Freezer, Ice & Water-RS32A72U1
3.8
(
17
)
Download
Fisher & Paykel
36" Series 7 Integrated French Door Refrigerator Freezer, Ice-RS36A72J1_N
3.9
(
8
)
Download
Fisher & Paykel
Microwave Oven, 24" - MO-24SS-3Y
4.6
(
38
)
Download
Fisher & Paykel
30" Series 7 Professional 4 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV3-304-N
4.5
(
15
)
Download