Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
fisher-and-paykel/products/036905f7-20ce-443c-bb77-c054aa74686a
Home
Categorie
Cucine
Cucina - Elettrodomestici
Oven, 24", 9 Function, Self-cleaning - OB24SCD9PB1
Disponibile in Stati Uniti
Fisher & Paykel
Follow
Oven, 24", 9 Function, Self-cleaning - OB24SCD9PB1
With a subtle black glass finish, this Minimal style oven has multiple functions to ensure every dish is cooked to perfection.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
OB24SCD9PB1-81885
Tipo
Digital Inventory (Products)
Data di pubblicazione
2022-06-08
Numero di versione
1
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Black glass
Progettato in
Nuova Zelanda
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucine - Cucina - Elettrodomestici
Prodotti simili
Fisher & Paykel
36" Series 7 Professional 6 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV3-366-N
4.6
(
25
)
Download
Fisher & Paykel
Freestanding Refrigerator Freezer, 63.5cm, 380L-RF402BRXFD5
4.7
(
28
)
Download
Fisher & Paykel
32" Series 7 Integrated French Door Refrigerator Freezer, Ice & Water-RS32A72U1
3.8
(
17
)
Download
Fisher & Paykel
36" Series 7 Integrated French Door Refrigerator Freezer, Ice-RS36A72J1_N
3.9
(
8
)
Download
Fisher & Paykel
Microwave Oven, 24" - MO-24SS-3Y
4.6
(
38
)
Download
Fisher & Paykel
30" Series 7 Professional 4 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV3-304-N
4.5
(
15
)
Download