Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
fishermanufacturing/products/861fd399-c33f-4123-93ba-ff93d4ce485e
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bagno - Rubinetti & Miscelatori
SD Pre-rinse Unit
Disponibile in Stati Uniti
Fisher Manufacturing
Follow
SD Pre-rinse Unit
FEATURES:
CONTROL VALVE
SINGLE DECK MOUNT
TEMPERATURE CONTROL VALVE WITH INTERNAL SPRING LOADED CHECK VALVES
INTERNAL SPRING LOADED CHECK VALVES
STEM- LEFT HAND
HOT & COLD INDEX BUTTONS
SWIVELLING SEAT DISKS
STAINLESS STEEL SEATS
STAINLESS STEEL SEAT SCREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
HOSE
36" LENGTH
STAINLESS STEEL END FITTINGS
STAINLESS STEEL EXTERNAL JACKET
3 PLY FIBER REINFORCED INTERNAL RUBBER HOSE
REPAIRABLE IN FIELD WITH SOME TOOLS
ULTRA SPRAY VALVE
LOWEST ENERGY USER - 1.12 GPM @60 PSI
CLEANS FASTER - TEST PROVEN
ENGINEERED TO LAST - NO 'O' RINGS TO LEAK
INTERCHANGEABLE - FITS TO ALL BRANDS
WALL BRACKET
ADJUSTS FROM 2" TO 12"
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
SHIPPING WEIGHT
12.0 LBS
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
fisher_2010
Famiglia di prodotto
Sanitary
Gruppo di famiglia
Single Faucets
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2013-09-26
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.fisher-mfg.com/categories/815/products
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Download
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Download
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Download
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Download
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Download
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Download