Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
fishermanufacturing/products/0c0e6134-1d9c-4b36-8ee4-48f02384d6c1
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Exposed Reel Rinse with Spray Valve
Disponibile in Stati Uniti
Fisher Manufacturing
Follow
Exposed Reel Rinse with Spray Valve
FEATURES:
REEL
SELF-LOCKING
EXPOSED HOSE
35' LENGTH REEL HOSE
19" LENGTH INLET HOSE
3 PLY FIBER REINFORCED RUBBER HOSE
ADJUSTABLE BALL STOP
PRO SPRAY VALVE
NOZZLE THREADED INTO VALVE
2.65 GPM AT 80 PSI
SHOWER SPRAY PATTERN
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
SHIPPING WEIGHT
34.0 LBS
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
fisher_2980
Famiglia di prodotto
Single Faucets
Gruppo di famiglia
Reel Rinses
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2012-01-25
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.fisher-mfg.com/categories/2387/products
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Download
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Download
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Download
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Download
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Download
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Download