Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
fishermanufacturing/products/8f8e6d13-8287-4c94-9cbe-295b8998cf80
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Pre-Rinse Unit: 8" CC Backsplash with Add On Spout
Disponibile in Stati Uniti
Fisher Manufacturing
Follow
Pre-Rinse Unit: 8" CC Backsplash with Add On Spout
FEATURES:
MAIN CONTROL VALVE
8" C/C BACKSPLASH MOUNT
INTERNAL SPRING LOADED CHECK VALVES
SWIVELLING SEAT DISKS
HOT SIDE STEM - RIGHT HAND CHECK
COLD SIDE STEM - LEFT HAND CHECK
STAINLESS STEEL SEATS, SEAT SCREWS, AND HANDLE SCREWS
HOSE
36" LENGTH
STAINLESS STEEL END FITTINGS
STAINLESS STEEL EXTERNAL JACKET
3-PLY FIBER REINFORCED INTERNAL RUBBER HOSE
REPAIRABLE IN-FIELD WITH SIMPLE TOOLS
ULTRA SPRAY VALVE
LOWEST ENERGY USER - 1.15 GPM @ 60 PSI
CLEANS FASTER - TEST PROVEN
ENGINEERED TO LAST - NO 'O' RINGS TO LEAK
INTERCHANGEABLE - FITS ALL BRANDS
WALL BRACKET
ADJUSTS FROM 2" TO 12"
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
SHIPPING WEIGHT
15.0 LBS
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
fisher_34436
Famiglia di prodotto
Single Faucets
Gruppo di famiglia
Pre-Rinse Units
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2012-01-25
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.fisher-mfg.com/categories/809/products
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Download
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Download
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Download
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Download
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Download
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Download