Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
fishermanufacturing/products/84877e41-c502-4886-ae76-f1f845c94999
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bagno - Rubinetti & Miscelatori
4" C/C Deck Faucet with Gooseneck Spout
Disponibile in Stati Uniti
Fisher Manufacturing
Follow
4" C/C Deck Faucet with Gooseneck Spout
FEATURES:
4" C/C DECK MOUNT
SWIVELING SEAT DISKS
HOT SIDE STEM - RIGHT HAND
COLD SIDE STEM - LEFT HAND
STAINLESS STEEL SEATS
STAINLESS STEEL SEAT SCREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
1/2/" SLIP JOINT KIT
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
2.2 GPM AT 80 PSI
SHIPPING WEIGHT
4.75 LBS
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
fisher_3515
Famiglia di prodotto
Sanitary
Gruppo di famiglia
Single Faucets
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2013-09-26
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.fisher-mfg.com/categories/267/products
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Download
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Download
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Download
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Download
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Download
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
Download