Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
fishermanufacturing/products/39c32d8b-39df-4163-b7a9-8b48b3347207
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bagno - Rubinetti & Miscelatori
8" Adjustable Wall Pot Filler
Disponibile in Stati Uniti
Fisher Manufacturing
Follow
8" Adjustable Wall Pot Filler
FEATURES:
ECCENTRICS ADJUST FROM 7-1/2" TO 8-1/2"
INTERNAL SPRING LOADED CHECK VALVES
SWIVELLING SEAT DISKS
HOT SIDE STEM - RIGHT HAND, COLD - LEFT HAND
SPOUT STEM - RIGHT HAND
STAINLESS STEEL SEAT CREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE 200 PSI MAX. STATIC
5.00 GPM @ 80 PSI
SHIPPING WEIGHT
6.0 LBS
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
fisher_4230
Famiglia di prodotto
Single Faucets
Gruppo di famiglia
Pot Filler - 1/2"
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2012-01-25
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.fisher-mfg.com/categories/357/products
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Download
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Download
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Download
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Download
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Download
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
Download