Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
fishermanufacturing/products/7e5296fa-afde-4dc4-ba7a-00289493a11b
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Pre-Rinse Unit: 8" CC Backsplash with Elbows
Disponibile in Stati Uniti
Fisher Manufacturing
Follow
Pre-Rinse Unit: 8" CC Backsplash with Elbows
FEATURES:
CONTROL VALVE
8" BACKSPLASH MOUNT
INTERNAL SPRING LOADED CHECK VALVES
SWIVELLING SEAT DISKS
HOT SIDE STEM - RIGHT HAND
COLD SIDE STEM - LEFT HAND
STAINLESS STEEL SEATS
STAINLESS STEEL SEAT SCREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
1/2" SLIP JOINT KIT
HOSE
36" LENGTH
STAINLESS STEEL END FITTINGS
STAINLESS STEEL EXTERNAL JACKET
3 PLY FIBER EINFORCED INTERNAL RUBBER HOSE
REPAIRABLE IN FIELD WITH SIMPLE TOOLS
ULTRA SPRAY VALVE
LOWEST ENERGY USER - 1.15 GPM @ 60 PSI
CLEANS FASTER - TEST PROVEN
ENGINEERED TO LAST - NO 'O' RINGS TO LEAK
INTERCHANGEABLE - FITS ALL BRANDS
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
SHIPPING WEIGHT
12.0 LBS
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
fisher_55409
Famiglia di prodotto
Single Faucets
Gruppo di famiglia
Pre-Rinse Units
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2012-01-25
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.fisher-mfg.com/categories/1093/products
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Download
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Download
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Download
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Download
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Download
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
Download