Pubblica i tuoi prodotti
FLEX FRAME  -  9M
FLEX FRAME  -  9M
    Flex

    FLEX FRAME - 9M

    Door portal. DESIGN A door portal with visible frame and recessed door sheet. Complete with wiring zone and top light. Is compatible with Flex Woodline, Flex Glassline, Flex Fineline, Flex Office and Flex Plainline.
    Voce di capitolato
    • FINISH Standard design, NCS S 0500-N. Factory-painted in chosen NCS colour. Veneered in oak, birch, ash, etc. DOOR SHEET Solid or with glazing cut-out. TOP LIGHT Top light can be solid, glazed or fitted with overhead ventilator. SOUND TRANSMISSION CLASS 30, 35 and 40 R'w (field dB).
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoframe_01
    • Famiglia di prodottoPortal
    • Gruppo di famigliaFrame
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-06-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Combinazioni
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descrizione Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors
    • Codice CSI UniFormat IIC1020
    • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors