Pubblica i tuoi prodotti
FLEX FRAMELESS  -  10M
FLEX FRAMELESS  -  10M
FLEX FRAMELESS  -  10M
FLEX FRAMELESS  -  10M
FLEX FRAMELESS  -  10M
    Flex

    FLEX FRAMELESS - 10M

    Door portal as integral part of wall. DESIGN A door portal that forms an integral part of the wall, without any visible frame. Door sheet is flush with outside of portal. Portal includes wiring zone and top light Is compatible with Flex Glassline.
    Voce di capitolato
    • FINISH Factory-painted in chosen NCS colour (Standard NCS S 0500-N). Veneered in oak, birch, ash, etc., glass or aluminium. DOOR SHEET Solid or with glazing cut-out. TOP LIGHT Solid or with overhead ventilator. OPTIONS Portal can also be specified for double doors. Can also be used for outward-opening doors with concealed hinges. SOUND TRANSMISSION CLASS 35 and 40 R'w (field dB).
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoframeless_01-10m
    • Famiglia di prodottoPortal
    • Gruppo di famigliaFrameless
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-06-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Combinazioni
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descrizione Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors
    • Codice CSI UniFormat IIC1020
    • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors