Pubblica i tuoi prodotti
Aloha 14
Aloha 14

    Aloha 14

    La gamma Aloha offre proiettori IP65 in alluminio anodizzato, idonei all’installazione in ambienti particolarmente aggressivi. Qualità ottica e finiture di pregio si fondono in un prodotto di grande affidabilità. Tramite l’accessorio base è possibile installare l’apparecchio a soffitto o parete. Equipaggiabili con filtro antiabbagliamento per il massimo comfort visivo.
    Voce di capitolato
    • La gamma Aloha offre proiettori IP65 in alluminio anodizzato, idonei all’installazione in ambienti particolarmente aggressivi. Qualità ottica e finiture di pregio si fondono in un prodotto di grande affidabilità. Tramite l’accessorio base è possibile installare l’apparecchio a soffitto o parete. Equipaggiabili con filtro antiabbagliamento per il massimo comfort visivo.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoALOHA14
    • Famiglia di prodottoProjectors
    • Gruppo di famigliaIP Rated
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-08-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)100
    • Larghezza (mm)70
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring