Pubblica i tuoi prodotti
Jos X6

Jos X6

Modulo proiettore connotato da un design minimale ed elevate prestazioni ottiche. Disponibile in tre wattaggi, si presta ad applicazioni che vanno dalla luce d’accento all’illuminazione generale.
Voce di capitolato
  • Modulo proiettore connotato da un design minimale ed elevate prestazioni ottiche. Disponibile in tre wattaggi, si presta ad applicazioni che vanno dalla luce d’accento all’illuminazione generale.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoJOSX6
  • Famiglia di prodottoAdjustable projctors
  • Gruppo di famigliaLinear system
  • Data di pubblicazione2020-09-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)205
  • Larghezza (mm)32
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring