Pubblica i tuoi prodotti
Centro Stools & Benches
Centro Stools & Benches
Centro Stools & Benches
Centro Stools & Benches
Centro Stools & Benches
    Connection

    Centro Stools & Benches

    4.8 su 5 stelle4.8(14 recensioni)

    Centro Stools & Benches

    The Centro Stools & Benches range is a solid oak seating collection, perfect for meeting, collaborating and socialising. With a solid oak frame and hundreds of different fabric colour options the Centro Stools & Benches range is designed to be the perfect companion for its namesake table range. Stools are detailed with a button to coordinate or contrast in your choice of fabric.

    Design by Roger Webb Associates

    • Low stool and bench for diner height tables
    • High stool with silver foot ring for poseur height tables
    • Available in a wide range of fabrics, vinyls and leathers
    • Also available in black or wenge stained oak
    Voce di capitolato
    • Product versions

      Low Stool 

      • GTR1- 380 mm x 380 mm, height 460 mm

      Bar Stool 

      • GTR2- 380 mm x 380 mm, height 760 mm

        Bench

        • STR1- 1300 mm x 420 mm, height 460 mm

        Weight

        Low Stool

        • GTR1- 9kg

        Bar Stool

        • GTR2- 14kg

          Bench

          • STR1- 15kg

        Specifiche tecniche
        • Rif. Unicocentro-stools-and-benches
        • Famiglia di prodottoConnection
        • Gruppo di famigliaCentro Stools & Benches
        • TipoOggetto (oggetto singolo)
        • Data di pubblicazione2022-08-31
        • Numero di versione1
        Relativo a
        • Materiale principaleQuercia
        • Materiale secondarioTessuto
        Classificazioni
        • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
        • Clasificazione IFCMobilia
        • Codice ETIMEG017960
        • Nome ETIMFurniture