Pubblica i tuoi prodotti
Plaza
Plaza
    Flou

    Plaza

    3.8 su 5 stelle3.8(168 recensioni)
    An elegant luxurious bed, designed as the heart of the bedroom. Removable covers of the headboard and the base, fixed with Velcro, can have a rich trim in Glamour fabric. Available with fixed base or unusually ample storage base. Headboard available in two heights.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPlaza
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaBeds
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2012-09-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1830
    • Larghezza (mm)109
    • Profondità (mm)2270
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Letti
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_06
    • Descrizione Uniclass 2015Beds
    • Codice CSI MasterFormat 201412 58 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Beds
    • Numero OmniClass23-21 23 19 13
    • Titolo OmniClassResidential Beds
    • Codice CSI UniFormat IIE2020
    • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings