Pubblica i tuoi prodotti
Packaged Air Source Heat Pump

Packaged Air Source Heat Pump

The combination of Flow Heat Pump and Flow Gas Cooler on a common frame. CO2 piping is completed at the factory. The system is fully charged, tested, and shipped to the customer site ready to install. Only single point power, hydronic and controls communication connections are required. Custom options can include pumps or other hydronic components. This saves both time and money on construction projects.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopackaged-air-source-heat-pump
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaHeat Pump
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-06-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCScambiatore di calore
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_37
  • Descrizione Uniclass 2015Heat pumps
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 17 00
  • Titolo OmniClassHeat Pumps