Pubblica i tuoi prodotti
Tronic Basin Mixer wallmounted
Tronic Basin Mixer wallmounted
    Archiviato

    Tronic Basin Mixer wallmounted

    A new generation of sensor operated mixers. Perfect for hospitals, schools and other public buildings. All technical parts integrated in the mixer body for easy maintenance. Programmable functions such as hygiene flush, rinsing times and cleaning mode. Chrome. 160 c/c. Lead free. RSK 8430505 16501500 150 c/c RSK 8430515 NRF 4300004 VVS 704365104
    Voce di capitolato
    • With mixing valve (possible to get drinking water). Vandal safe, solid brass mixer. Battery operation (incl. Battery) possible to convert to mains operation. Energy and watersaving aerator 5l/min. Flush time-out to prevent flooding. 60 sec rinse time via sensor. Cleaning mode via magnetic plate. IP Class 67 on sensor.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico16500000
    • Famiglia di prodottoElectronic mixers
    • Gruppo di famigliaFM Mattsson Tronic
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)147
    • Larghezza (mm)234
    • Profondità (mm)150
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioZinco
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)3.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures