Pubblica i tuoi prodotti
Tronic Basin mixer WMS wallmounted 160 c/c with spout mounted above

Tronic Basin mixer WMS wallmounted 160 c/c with spout mounted above

A new generation of sensor operated mixers. Perfect for hospitals, schools and other public buildings. All technical parts integrated in the mixer body for easy maintenance. Programmable functions such as hygiene flush, rinsing times and cleaning mode. With WMS (Water Management System). Chrome. 160 c/c. Lead free. RSK 8430561 FMM 16502500 150 c/c RSK 8430562 NRF 4300077 VVS
Voce di capitolato
  • With WMS (Water Management System). With mixing valve (possible to get drinking water). Vandal safe, solid brass mixer. Battery operation (incl. Battery) possible to convert to mains operation. Energy and watersaving aerator 5l/min. Flush time-out to prevent flooding. 60 sec rinse time via sensor. Cleaning mode via magnetic plate. IP Class 67 on sensor.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico16501000
  • Famiglia di prodottoElectronic mixers
  • Gruppo di famigliaFM Mattsson Tronic
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-11-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)147
  • Larghezza (mm)234
  • Profondità (mm)150
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioZinco
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)3.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Descrizione Uniclass 2015Mixers
  • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures