Pubblica i tuoi prodotti
Rogen Shower Mixer
Rogen Shower Mixer

    Rogen Shower Mixer

    Shower mixer, 160 c/c with outlet down. Chrome. RSK 8358652
    Voce di capitolato
    • EcoSafe® mixer. Outlet down. Approved non-return valves.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico31530000
    • Famiglia di prodottoShower mixers
    • Gruppo di famigliaFM Mattsson Rogen
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)50
    • Larghezza (mm)190
    • Profondità (mm)90
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioZinco
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)1.19
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrizione Uniclass 2015Mixers
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures