Pubblica i tuoi prodotti
Sarona Shower set Vaska
Sarona Shower set Vaska

    Sarona Shower set Vaska

    Shower set for mounting on 40 c/c pipework. With 2 wallbrackets, handshower with anti-lime scale, and hose. Chrome. RSK 8197661 VVS 737570404 Shower bar with clamp for mounting on pipe 40 c / c. An easy way to install a shower set on existing pipes, without having to make new holes in the wall.
    Voce di capitolato
    • Model Vaska. Shower bar with bracket for mounting on 40 c/c pipes. With anti lime-scale hand shower and slider.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico34421000
    • Famiglia di prodottoShowers
    • Gruppo di famigliaFM Mattsson Sarona
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)610
    • Larghezza (mm)75
    • Profondità (mm)300
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioZinco
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)0.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 17 19
    • Titolo OmniClassShower Head Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures