Pubblica i tuoi prodotti
9000E II Kitchen Mixer with self-closing handshower and DW-connection

9000E II Kitchen Mixer with self-closing handshower and DW-connection

Kitchen mixer with C-spout, dishwasher connection and self-closing handshower. Ecosafe Mixer with coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter.Chrome RSK 8308882 NRF 4300927 80060010 80066000 RSK 8308972 LVI 6258271
Voce di capitolato
  • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. With selfclosing handshower, sleeve and hose. With dishwasher connector. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico80060000
  • Famiglia di prodottoKitchen Mixers
  • Gruppo di famigliaFM Mattsson 9000E
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-05
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)384
  • Larghezza (mm)52
  • Profondità (mm)233
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioZinco
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)3.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures