Pubblica i tuoi prodotti
9000E I Kitchen Mixer
9000E I Kitchen Mixer

    9000E I Kitchen Mixer

    Kitchen mixer with economy aerator and soft closing. Adjustable flow control and temperature limiter. Energy class C. Chrome RSK 8310177 NRF 4300928 An optimal fusion of design and function. The FM Mattsson 9000E range ushers in a new generation of mixers that are environmentally engineered down to the last detail. The mixer brings beauty and technical perfection to your kitchen. Even in its basic version, the mixer has unique functions that save energy without compromising on comfort.
    Voce di capitolato
    • EcoSafe mixer. Cold start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico80100010
    • Famiglia di prodottoKitchen Mixers
    • Gruppo di famigliaFM Mattsson 9000E
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)387
    • Larghezza (mm)100
    • Profondità (mm)233
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioZinco
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCRegolatore di flusso
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures