Pubblica i tuoi prodotti
9000E III Kitchen Mixer
9000E III Kitchen Mixer

    9000E III Kitchen Mixer

    Kitchen mixer with economy aerator, coldstart and soft closing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Energy class B-C. Chrome RSK 8308939 80200010 RSK 8310179 NRF 4300931 80206000 RSK 8308978 LVI 6258264 VVS 706096404
    Voce di capitolato
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico80200000
    • Famiglia di prodottoKitchen Mixers
    • Gruppo di famigliaFM Mattsson 9000E
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)355
    • Larghezza (mm)52
    • Profondità (mm)233
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioZinco
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)1.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCRegolatore di flusso
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures