Pubblica i tuoi prodotti
9000E Basin Mixer Medi Care
9000E Basin Mixer Medi Care

    9000E Basin Mixer Medi Care

    EcoSafe® mixer with cold start.

    Chrome.                                                                                              RSK 8277849 NRF 4300086 VVS 701578364

    An optimal fusion of design and function. The FM Mattsson 9000E range ushers in a new generation of mixers that are environmentally engineered down to the last detail. The mixer brings beauty and technical perfection to your bathroom. Even in its basic version, the mixer has unique functions that save energy without compromising on  comfort.

    Voce di capitolato
      • EcoSafe® mixer 
      • Cold Start 
      • Ceramic cartridge with soft closing function 
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Flow limiter without air admixture, constant flow 5 l/min at 200–600 kPa
      • Flexible connection tubes in stainless steel braided Soft PEX® flat end Ø10 mm, with protective plastic covering for improved hygiene and easier cleaning
      • Lever: 180 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico80604600
    • Famiglia di prodottoHealth and Care
    • Gruppo di famigliaFM Mattsson 9000E
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)66
    • Larghezza (mm)295
    • Profondità (mm)265
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromo lucido
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)1.74
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Classificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCMixers or agitators
    • Codice UNSPSC47101512
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrizione Uniclass 2015Mixers
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures