Pubblica i tuoi prodotti
9000E Flexi Kitchen Mixer
9000E Flexi Kitchen Mixer

    9000E Flexi Kitchen Mixer

    Kitchen mixer with spring, hose and 2-spray handshower. Ecosafe Mixer with coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Chrome RSK 8308940 VVS 716261204 81000010 RSK 8310181 NRF 4300916
    Voce di capitolato
    • EcoSafe® mixer.
      Cold Start.
      Soft closing with ceramic cartridge.
      Adjusable flow control and temperature limiter.
      2-spray nozzle, detachable
      Soft P-EX-® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided).
      Hole diameter Ø34-37 mm.
      Base Ø52 mm.
      NOTE! For installation in thicker bench, not in thin metal sink

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico81000000
    • Famiglia di prodottoKitchen Mixers
    • Gruppo di famigliaFM Mattsson 9000E
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-05
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)621
    • Larghezza (mm)52
    • Profondità (mm)209
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioZinco
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)4.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCRegolatore di flusso
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures