Pubblica i tuoi prodotti
9000E Kitchen Mixer 40 c/c
9000E Kitchen Mixer 40 c/c

    9000E Kitchen Mixer 40 c/c

    Wall-mounted single lever mixer 40 c/c, soft closing with ceramic seal. Connection down, can be alternated. Built-in adjustable flow restriction and temperature limit. Supplied with 250 mm spout. Manufactured in 4MS approved brass alloy. Chrome. RSK 8310488
    Voce di capitolato
    • EcoSafe® mixer. Coldstart. Soft closing with ceramic seal. With wall seal. Adjustable flow control and temperature limiter. Connection up, can be alternated. Supplied with 250 mm spout. Projection of spout: 310 mm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico81410000
    • Famiglia di prodottoKitchen Mixers
    • Gruppo di famigliaFM Mattsson 9000E
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-05
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)76
    • Profondità (mm)310
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioZinco
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)1.907
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrizione Uniclass 2015Mixers
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures