Pubblica i tuoi prodotti
9000E Shower Mixer 40 c/c
9000E Shower Mixer 40 c/c

    9000E Shower Mixer 40 c/c

    Wall-mounted single lever mixer 40 c/c, with outlet down and soft closing with ceramic seal. Connection down, can be alternated. Built-in adjustable flow restriction and temperature limit. Manufactured in 4MS approved brass alloy. Chrome. RSK 8296199
    Voce di capitolato
    • EcoSafe® mixer. Outlet down. Soft closing with ceramic seal. Approved non-return valves. With wall seal. Connection down, can be alternated.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico81840000
    • Famiglia di prodottoShower mixers
    • Gruppo di famigliaFM Mattsson 9000E
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-05
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)76
    • Profondità (mm)168
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioZinco
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)1.531
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures