Pubblica i tuoi prodotti
9000E II Safety Mixer for Bath/Shower
9000E II Safety Mixer for Bath/Shower
9000E II Safety Mixer for Bath/Shower
9000E II Safety Mixer for Bath/Shower

    9000E II Safety Mixer for Bath/Shower

    Temperature- and pressure balanced thermostatic bath/shower mixer with diverter integrated in the swivel spout and with safety stop at 38°. EcoSafe Mixer with outlet down. Ceramic on/off valve. Adjustable temperaturelimiter. 150 c/c. Chrome. RSK 8343254 NRF 4301819 LVI 6360670 VVS 722829204
    Voce di capitolato
    • EcoSafe® mixer. With shower connection 1/2" down. Temperature- and Pressure controlled regulating unit. Ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. Swivel spout with build-in diverter. Approved non-return valves, EN-standard EN1717.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico82002500
    • Famiglia di prodottoShower mixers
    • Gruppo di famigliaFM Mattsson 9000E
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)66
    • Larghezza (mm)303
    • Profondità (mm)194
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioZinco
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)2.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures