Pubblica i tuoi prodotti
9000E II Safety mixer for shower, with Presto valve
9000E II Safety mixer for shower, with Presto valve
9000E II Safety mixer for shower, with Presto valve

    9000E II Safety mixer for shower, with Presto valve

    Temperature- and pressure balanced thermostatic shower mixer. EcoSafe Mixer with outlet up. Adjustable temperaturelimiter, preset to max 38°C. With Presto valve for automatic shut-off, preset to 30 sec. Chrome. 160 c/c. RSK 8202721 82134600 150 c/c
    Voce di capitolato
    • EcoSafe® mixer. With Presto-valve for automatic shut-off . Rinsing time preset to 30 sec. With shower connection 1/2" up . Temperature- and Pressure controlled regulating unit. Temperature handle with safety stop at 38°C. Approved non-return valves, EN-standard EN1717.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico82131600
    • Famiglia di prodottoShower mixers
    • Gruppo di famigliaFM Mattsson 9000E
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)135
    • Larghezza (mm)270
    • Profondità (mm)70
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)2.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures