Pubblica i tuoi prodotti
9000E II Safety mixer for shower "Vaska" 160 c/c
9000E II Safety mixer for shower "Vaska" 160 c/c

    9000E II Safety mixer for shower "Vaska" 160 c/c

    Temperature- and pressure balanced thermostatic shower mixer. EcoSafe Mixer with outlet down. Ceramic on/off valve. Safety stop at 38°. Adjustable temperaturelimiter. Incl. wall bracket for "Vaska" mounting. Chrome. 160 c/c RSK 8342237
    Voce di capitolato
    • EcoSafe® mixer. With turnable wall bracket for visible pipework 40-160 c/c FMM 2096-1600. With shower connection 1/2" down. Temperature- and Pressure controlled regulating unit. Ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. Approved non-return valves, EN-standard EN1717. For "Vaska" mounting, add connection nipples FMM 3971-3700.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico82141000
    • Famiglia di prodottoShower mixers
    • Gruppo di famigliaFM Mattsson 9000E
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)60
    • Larghezza (mm)303
    • Profondità (mm)85
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)2.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures