Pubblica i tuoi prodotti
9000E II Head shower kit
9000E II Head shower kit
9000E II Head shower kit
9000E II Head shower kit

    9000E II Head shower kit

    Head shower kit with Safety mixer FMM 8211-2500 and head shower 9392-1000. With 2-spray handshower and diverter. Chrome RSK 8377371 NRF 4304822 LVI 6569771 VVS 722827824
    Voce di capitolato
    • Head shower kit with safety mixer FMM 8211-2500 and head shower 9392-1000. With 2-spray handshower and diverter. Head- and handshower with EcoFlow and anti-lime scale. Flexible wall bracket with sealing. Shower rod is cutable.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico82182500
    • Famiglia di prodottoShower kit
    • Gruppo di famigliaFM Mattsson 9000E
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1180
    • Larghezza (mm)303
    • Profondità (mm)350
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)5.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 17 19
    • Titolo OmniClassShower Head Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures