Pubblica i tuoi prodotti
Siljan Kitchen mixer with DW-connector and flexible aerator
Siljan Kitchen mixer with DW-connector and flexible aerator

    Siljan Kitchen mixer with DW-connector and flexible aerator

    Kitchen mixer with J-spout, dw-connector and flexible aerator. Ecosafe mixer with coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Energy class C. Chrome.
    RSK 8310757

    83013010 RSK 8310758 NRF 

    Voce di capitolato
    • EcoSafe® mixer.
      Cold Start.
      Dishwasher connector.
      Soft closing with ceramic cartridge.
      Adjusable flow control and temperature limiter.
      Flexible aerator with Eco Flow.
      Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. 
      Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). 
      Hole diameter Ø34-37 mm.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico83013000
    • Famiglia di prodottoKitchen Mixers
    • Gruppo di famigliaFM Mattsson Siljan
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-11-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)375
    • Larghezza (mm)51
    • Profondità (mm)220
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioZinco
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)1.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures