Pubblica i tuoi prodotti
Siljan Basin Mixer Mini
Siljan Basin Mixer Mini

    Siljan Basin Mixer Mini

    Basin Mixer. Ecosafe Mixer with Coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Small model. Energy class B. Chrome. RSK 8235549 LVI 6158046 VVS 701573404 83520010 with 3/8" connection RSK 8235550 NRF 4300049
    Voce di capitolato
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico83520000
    • Famiglia di prodottoBasin Mixers
    • Gruppo di famigliaFM Mattsson Siljan
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)135
    • Larghezza (mm)53
    • Profondità (mm)92
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioZinco
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)1.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures