Pubblica i tuoi prodotti
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c connection down
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c connection down
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c connection down
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c connection down

    Siljan Safety mixer for shower 150 c/c connection down

    Safety mixer for shower with outlet down. Pressure balanced thermostatic mixer with ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves.                                                                                              Chrome. RSK 8342235 NRF 4301826 VVS 722820204 LVI 6358057



    Voce di capitolato
    • With shower connection down. Pressure balanced thermostatic mixer. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico83801500
    • Famiglia di prodottoShower mixers
    • Gruppo di famigliaFM Mattsson Siljan
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-11-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)50
    • Larghezza (mm)300
    • Profondità (mm)69
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromo lucido
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)2.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrizione Uniclass 2015Mixers
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures