Pubblica i tuoi prodotti
Siljan Shower kit 150 c/c LF
Siljan Shower kit 150 c/c LF
Siljan Shower kit 150 c/c LF

    Siljan Shower kit 150 c/c LF

    Shower kit with Safety mixer for shower and shower set with 3-spray handshower, soapdish and hose. Upper wallbracket is flexible, incl. sealings. Energy class A. Lead Free. Chrome 150 c/c RSK 8282767 85820000 160 c/c RSK 8282766
    Voce di capitolato
    • With 3-spray handshower, anti-lime scale. Upper wallbracket is flexible. Including shower rod with wall sealing, soapdish, hose and slider. Safety mixer with eco function and temperature stop at 38°. Lead free.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico85821500
    • Famiglia di prodottoShowers
    • Gruppo di famigliaFM Mattsson Siljan
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)750
    • Larghezza (mm)300
    • Profondità (mm)70
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioZinco
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 17 19
    • Titolo OmniClassShower Head Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures