Pubblica i tuoi prodotti
Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF
Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF

    Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF

    Head shower kit with Safety mixer for bath/shower and head shower. With 3-spray handshower, soap dish and hose. Reversible diverter built-in in the mixer. Lead free. Chrome 160 c/c RSK 8282770 85931500 150 c/c RSK 8282771
    Voce di capitolato
    • With 3-spray handshower and diverter. Head- and handshower with EcoFlow and anti-lime scale. Flexible wall bracket +- 5 mm in hight and 50-100 mm from wall, with sealing. Shower rod is cutable. Lead free.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico85930000
    • Famiglia di prodottoShowers
    • Gruppo di famigliaFM Mattsson Siljan
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1430
    • Larghezza (mm)300
    • Profondità (mm)350
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioZinco
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)6.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 17 19
    • Titolo OmniClassShower Head Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures