Pubblica i tuoi prodotti
9000 Basin Mixer Basic model
9000 Basin Mixer Basic model
9000 Basin Mixer Basic model
    Archiviato

    9000 Basin Mixer Basic model

    Basin mixer with soft closing. Adjustable flow control and temperature limiter. CU pipes Ø10 mm. Chrome. RSK 8235212 LVI 6158010 VVS 701577204 90502010 Chrome, with chain holder, with Soft PEX® hoses 3/8" connecting nut (stainless steel braided) NRF 4300026 90501000 Chrome, Eco Flow 9 l/min, with CU pipes Ø10 mm RSK 8235214 90508000 Chrome, Cold Start, with CU pipes Ø10 mm RSK 8235187 VVS 701577304 The FM Mattsson 9000 Basin mixer has a harmonious, classic design. Standard features include a hot water lock, adjustable flow control, a soft-close mechanism and a ceramic seal. These features eliminate the risk of scalding, and protect the pipes by preventing water hammering. With its popular, user-friendly design, this has been Sweden’s best selling mixer for many years.
    Voce di capitolato
    • Soft closing with ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico90500000
    • Famiglia di prodottoBasin Mixers
    • Gruppo di famigliaFM Mattsson 9000
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)127
    • Larghezza (mm)50
    • Profondità (mm)105
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCRegolatore di flusso
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrizione Uniclass 2015Mixers
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures