Pubblica i tuoi prodotti
9000E Shower Set
9000E Shower Set

    9000E Shower Set

    Shower set with transparent soap dish, slider and flexible upper wall brackets with sealing. Anti lime-scale hand shower with Eco Flow 9 l/min and 3 shower jet settings. Chrome. RSK 8197658 NRF 4304844 LVI 6569837 VVS 737579334 An optimal fusion of design and function. The FM Mattsson 9000E range ushers in a new generation of mixers/showers that are environmentally engineered down to the last detail. Even in its basic version, the mixer has our unique functions that ensure a constant water temperature and safe, reliable function.
    Voce di capitolato
    • Anti lime-scale hand shower with Eco Flow 9 l/min, with 3 shower jet settings. With transparent soap dish. Shower bar with slider and flexible upper wall brackets with sealing.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico94703000
    • Famiglia di prodottoShowers
    • Gruppo di famigliaFM Mattsson 9000E
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)750
    • Profondità (mm)70
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioZinco
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 17 19
    • Titolo OmniClassShower Head Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures